EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 - インフラ用充電ソケット
1628124

CHARX connect、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 250 V AC、長さ: 0.7 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、背面パネル取付け、電気自動車を交流(AC)で充電、IEC 62196-2

製品の詳細








特長

フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除