EV-T2M3S-3AC32A-0,3M6,0E00 - インフラ用充電ソケット
1178375

CHARX connect、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、長さ: 0.3 m、前面および背面取付け、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、注意:この製品仕様にはロックアクチュエータは含まれません。

製品の詳細







特長

全製品
均一で省スペースな取付けスペース
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造