FL SWITCH MM HS
-
Industrial Ethernet Switch
2832328
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 214 mm |
| 高さ | 95 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト、表面は青銅にニッケルメッキ。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | 8ポート、FL IF(インターフェース)モジュール経由 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| チャネル数 | 8 (最大24ポートまで拡張可能) |
| Ethernet FO | |
| 接続方法 | インターフェースモジュール経由 |
| 通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | マルチモードグラスファイバー |
| 伝送距離 | 最大 10000 m (使用するフィールドにより異なる) |
| 1300 nm | |
| チャネル数 | 8 (最大24ポートまで拡張可能) |
| シリアル(RS-232) | |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワード、プライオリティクラス(IEEE 802.3.2), TCP/IP(IEEE 802.1 P)、BootP, ポートミラーリング, 統合ウェブサーバー、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、ポートセキュリティ、PROFINET-IOデバイス、DHCPオプション82リレーエージェント |
| PROFINETデバイスの機能 | PROFINET装置 |
| PROFINET仕様 | バージョン1.1 |
| 冗長化 | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| 状態および診断表示 | 状態LED×2(Ethernetごと): リンクおよび切替えステータス動作、100、全二重、電源US1およびUS2(冗長電源)、FAIL、2桁7線表示 |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワード、プライオリティクラス(IEEE 802.3.2), TCP/IP(IEEE 802.1 P)、BootP, ポートミラーリング, 統合ウェブサーバー、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、ポートセキュリティ、PROFINET-IOデバイス、DHCPオプション82リレーエージェント |
| 電力消費 | 通常 8.4 W (最大78 W、コンフィグレーション(拡張/インターフェースモジュール)による) |
| ローカル診断 | US1/2 電源US1、US2 緑色LED |
| 障害 区分 LED赤 | |
| リンク リンク状態 緑色LED | |
| ACT/モード テレグラムの送受信中 緑色LED | |
| 100/モード データ伝送速度 緑色LED | |
| FD/モード 二連プラグモード 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 8.4 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 3.5 A |
| 通常電流消費 | 350 mA (最大3500 mA、コンフィギュレーションによって異なる) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワード、プライオリティクラス(IEEE 802.3.2), TCP/IP(IEEE 802.1 P)、BootP, ポートミラーリング, 統合ウェブサーバー、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、ポートセキュリティ、PROFINET-IOデバイス、DHCPオプション82リレーエージェント |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| 状態表示 | 状態LED×2(Ethernetごと): リンクおよび切替えステータス動作、100、全二重、電源US1およびUS2(冗長電源)、FAIL、2桁7線表示 |
| アイテム番号 | 2832328 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN123 |
| GTIN | 4017918929091 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,529 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,350 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL IF MEM 2TX-D - メモリモジュール 2832483
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FOケーブル 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FOケーブル 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FOパッチケーブル 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FOパッチケーブル 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FOパッチケーブル 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FOパッチケーブル 1402189
-
AX+ BASIC - ソフトウェア 2985068
-
AX DTM LIB - プログラミングソフトウェア 2988065
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094