有用な情報
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
FL IF MEM 2TX-D - メモリモジュール
FL IF MEM 2TX-D
-
メモリモジュール
2832483
メモリモジュール、スイッチの設定を保存する2ポートツイストペアモジュール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保存先
タイプ
細かな粒度
電気特性
電源
電源
ヘッドステーション経由
接続
FL SWITCH MM HSまたはMXTから
通常電流消費
10 mA
Ground connection
ヘッドステーション経由
インターフェース
Ethernet 10/100Base-T
接続方法
RJ45メスコネクタ
通信速度
10/100 Mbit/s
伝送手段
銅
伝送距離
100 m
チャネル数
2
寸法
幅
31 mm
高さ
78 mm
奥行き
72.5 mm
材料仕様
色
緑
ハウジングの材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 55 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
10 % ... 95 % (結露なし)
EMCデータ
電磁適合性
EMC指令2004/108/ECに準拠
EMC指令に適合
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B
IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A
IEC 61000-4-4(バースト) 基準A
IEC 61000-4-5(サージ) 基準A
IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A
IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A
EN 55022(放射干渉) 基準A
ノイズイミュニティ
EN 61000-6-2:2005
ノイズ輻射
規格/規則
EN 61000-6-3/-4
取付け
取付けタイプ
ホストシステム内
販売用データ
アイテム番号
2832483
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN123
GTIN
4017918974497
1個あたりの重量(梱包を含む)
91.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
91.8 g
関税率
85176200
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25