- マネージドスイッチ(アンマネージドモードに切替え可能)
高いスイッチング容量(バックプレーン帯域幅) - Power over Ethernet(PoE IEEE 802.3bt、at、af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- リンク層検出プロトコル(Link Layer Discovery Protocol)(LLDP IEEE 802.1ab)
PoE末端機器に接続するためのSmart Ethernet Box、PoEポートx 4、アップリンクポート(SFPスロット)x 2、組込みのマネージドスイッチおよびサージ保護、スプライストレー、供給電圧100~240 V AC、壁面取付けまたは支柱への取付け