IC 2,5/24-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ
1786394

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 24、 列の数: 1、 極数: 24、 接続数: 24、 製品ラインアップ: IC 2,5/..-ST、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
最大接触力で温度上昇が低い