プリント基板用コネクタ
KGS-MSTB 2,5/24 - ケーブルハウジング
KGS-MSTB 2,5/24
-
ケーブルハウジング
1805657
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGS-MSTB 2,5、 幅: 19.8 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGS-MSTB 2,5
極数
24
ピッチ
0 mm
取付け
ケーブルクランプ
締付けトルク
0.3 Nm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
幅
19.8 mm
高さ
55.8 mm
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1805657
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDD
GTIN
4017918046668
1個あたりの重量(梱包を含む)
33.89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
30.8 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.151 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
ケーブルハウジング
1784914
KD-KGS-MSTB
-
ケーブル保護チューブ
1804658
MSTB 2,5/24-ST
-
プリント基板用コネクタ
1754889
MSTB 2,5/24-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1757239
IC 2,5/24-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1786394
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ