このモジュールは、Axioline Fモジュール型I/O機器で使用するためのAxioline FのI/Oモジュールです。 このモジュールは、Axioline Fローカルバスに取り付けて、Axioline FコントローラまたはバスカプラにI/Oデータを通信することができるモジュール型I/O機器で、ステーションのヘッドとなります。 HART機能を備えたアナログ入力I/Oモジュールは、フィールドI/O端子からアナログ入力とHARTデータを収集し、Axioline Pのローカルバスを介して、コントローラ/バスカプラでこの情報を利用できるようにします。 パッシブアナログ入力モジュールは、最大8つのHART対応アクティブアナログ入力信号を接続することができます。
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
アナログモジュール
1215394
Axioline F、 アナログ入力モジュール、 パッシブアナログ入力: 8 (HART)、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、過酷な条件仕様、HART機能、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
認証ID: E196811UL Listed
認証ID: E196811ATEX
認証ID: DEMKO 20 ATEX 2334X互換性のある製品
特長
パッシブアナログ入力モジュール
シンク側は最大8つのHART対応アクティブアナログ入力信号から受電
PV、SV、TV、QV、ループ電流への周期的なアクセス
電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)