ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2-T - ハイブリッドモータスタータ
2906062

ハイブリッドモータスタータ; 機能: 開始モーター、 モータ保護(クラス10A)、 非常停止、 過渡電圧に対する高い抵抗、 ATEX; 入力: 24 V DC; 出力: 3~、 500 V AC、 2.4 A; プッシュイン式

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
配線時間を短縮
省スペース
寿命が長い
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング