HC-HPR-B24-SHFH-1SSM50-EMR-BK
-
ハウジング
1810003
パネル取付け用ハウジング B24、 ねじロック用、 部材: アルミニウムダイカスト製、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x M50、 高さ: 111 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 鉄道アプリケーション、 厳しい環境とEMC要件に対応、 シリーズ HPR
製品の詳細
互換性のある製品
特長
振動と衝撃:IEC 61373/EN 50155、カテゴリ 1、クラス 1B