HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
ハウジング
1412498
HEAVYCONスリーブハウジングB16、ダブルロッキングラッチ用、高さ76 mm、ネジ2x M25付き、ストレートケーブル挿入口
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| タイプ | B16 |
| ケーブル引込み口の数 | 2 |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 43 mm |
| 高さ | 76 mm |
| 長さ | 94 mm |
| ハウジングの材質 | アルミニウムダイカスト製 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、灰色 |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1412498 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 20 pc |
| プロダクトキー | AF7AAC |
| GTIN | 4046356964722 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 203.69 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 203.69 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - ケーブルグランド 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - ケーブルグランド 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - ケーブルグランド 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 縮小アダプタ 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 拡張アダプタ 1647679
-
HC-M-BS-M25 - ねじプラグ 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - ケーブルグランド 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - ケーブルグランド 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - ケーブルグランド 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - 縮小アダプタ 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 拡張アダプタ 1647682
-
HC-M-BS-M32 - ねじプラグ 1645862