HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EEE
-
ハウジング
1460376
HEAVYCON ADVANCE B24スリーブハウジング、バヨネット式(六角ネジ)付き、耐塩水性アルミニウム、高さ:100 mm、1x M40ネジ付き、側面ケーブル挿入口、表面処理なし、導電性シール(EMC特性)
HEAVYCON ADVANCE B24スリーブハウジング、バヨネット式(六角ネジ)付き、耐塩水性アルミニウム、高さ:100 mm、1x M40ネジ付き、側面ケーブル挿入口、表面処理なし、導電性シール(EMC特性)
| 概要 | コンタクトインサートHC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| アプリケーション | 洋上/EMC |
| タイプ | B24 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M40 |
| 固定ネジ | M6 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | サイド |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 57 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 長さ | 152 mm |
| シーリング材 | NBR、導電性あり |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | コーティングなし |
| ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M40 |
| ロッキングタイプ | ラッチ |
| 組立てに関する注意事項 | 絶縁パウダーコートが制御盤パネルに存在する場合、最適なシールドを確保するために、プロファイルガスケットエリアから取り除く必要があります。 |
| 固定ネジ | M6 |
| アイテム番号 | 1460376 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592758 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 469.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 469.1 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |