HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EUA
-
ハウジング
1604528
厳しい環境要求事項に対応するためのHEAVYCON ADVANCE、スリーブハウジングB24、バヨネット式、高さ100 mm、1x M32ネジ付き、ストレートケーブル挿入口
厳しい環境要求事項に対応するためのHEAVYCON ADVANCE、スリーブハウジングB24、バヨネット式、高さ100 mm、1x M32ネジ付き、ストレートケーブル挿入口
| 概要 | コンタクトインサートHC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M用 |
| 製品ライン | バイヨネットロック式ハウジング |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| アプリケーション | 厳しい環境条件 |
| タイプ | B24 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| シールド用 | なし |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 57 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 長さ | 152 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 35 mm |
| 組立カットアウト長さ | 112 mm |
| シーリング材 | ヴァイトン |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、黒 |
| ロッキングラッチ材質 | 高品質スチール、ハンドル:PA-GF |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| ロッキングタイプ | ねじ |
| 組立てに関する注意事項 | 斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電気的に十分に接触させる必要があります。 |
| アイテム番号 | 1604528 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948207 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 471.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 471.5 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |