UKH 95-FE-F
-
大電流端子台
3247059
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 232 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 95 mm2、 断面積: 25 mm2 - 95 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: 黒/黄
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 細撚線を確実に接触させるために、細撚線をほどくことをお勧めします。 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 7.54 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 95 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M8 |
| 注記 | 六角ソケットネジ |
| 締付けトルク | 15 ... 20 Nm |
| 剥き線長さ | 33 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 断面積AWG | 4 ... 3/0 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 35 mm² ... 95 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 2 ... 3/0 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 35 mm² ... 95 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 35 mm² ... 95 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 95 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 70 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 25 mm² ... 35 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 25 mm² ... 35 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 16 mm² ... 35 mm² |
| 定格電流 | 232 A |
| 最大負荷電流 | 232 A |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 注記 | メモ:製品リリース、接続断面積、アルミ製ケーブル接続時の注意事項はダウンロードサイトに記載されています。 |
| 定格電線断面積 | 95 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 25 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 色 | 黒/黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 95 mm² | 11.4 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 概要 | |
| 端子台取付け | 15 Nm ... 20 Nm (PEフットとM8取付けねじ) |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 25 mm² / 4.5 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 95 mm² / 14 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | ネジ接続で直付け |
| 端子台取付け | 15 Nm ... 20 Nm (PEフットとM8取付けねじ) |
| アイテム番号 | 3247059 |
| 梱包単位 | 3 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1311 |
| GTIN | 4046356707251 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 237 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 237 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | IN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 2-25/UKH - 挿入ブリッジ 0201362
-
WS-4K - 警告ラベル 1004584
-
UKH 95 EP - 差込み式補正部品 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - ピックオフ端子台 3003541
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SF-THEX 6-200 - ドライバ 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811862
-
ZB 22 CUS - クイックマーカー 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811875
-
TMT 10 R - 端子台マーキング 0816210
-
TMT 10 R CUS - 端子台マーキング 0824500
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
特長
角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
クランプにスプリングでねじ止め
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い