UKH 95-3L/N/FE-F
-
大電流端子台
3076617
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 232 A、 接続数: 10、 極数: 5、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 95 mm2、 断面積: 25 mm2 - 95 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: 灰/青/黒-黄
製品の詳細
製品ライン | 大電流端子台 |
極数 | 5 |
接続数 | 10 |
行の数 | 1 |
電位 | 5 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 8 kV |
段あたり接続数 | 10 |
定格接続サイズ | 95 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
ネジ山 | M8 |
注記 | 六角ソケットネジ |
締付けトルク | 15 ... 20 Nm |
剥き線長さ | 33 mm |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 25 mm² ... 95 mm² |
断面積AWG | 4 ... 3/0 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 35 mm² ... 95 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 2 ... 3/0 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 35 mm² ... 95 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 35 mm² ... 95 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 95 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 70 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 25 mm² ... 35 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 25 mm² ... 35 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 16 mm² ... 35 mm² |
定格電流 | 232 A |
最大負荷電流 | 232 A |
定格電圧 | 1000 V |
注記 | メモ:製品リリース、接続断面積、アルミ製ケーブル接続時の注意事項はダウンロードサイトに記載されています。 |
定格電線断面積 | 95 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 125 mm |
高さ | 90 mm |
色 | 灰/青/黒-黄 |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | ネジ接続で直付け |
アイテム番号 | 3076617 |
梱包単位 | 2 pc |
最低注文数 | 2 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1311 |
GTIN | 4046356654197 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,130 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,130 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 2-25/UKH - 挿入ブリッジ 0201362
-
WS-4K - 警告ラベル 1004584
-
UKH 95 EP - 差込み式補正部品 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - ピックオフ端子台 3003541
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SF-THEX 6-200 - ドライバ 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811862
-
ZB 22 CUS - クイックマーカー 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811875
-
TMT 10 R - 端子台マーキング 0816210
-
TMT 10 R CUS - 端子台マーキング 0824500
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453