ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

HC-STA-D25-HHFS-1STP16-ELC-AL - ハウジング
1424379

スリーブハウジング D25、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x Pg16、 高さ: 72 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準

製品の詳細









互換性のある製品