HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL
-
ハウジング
1424369
パネル取付け用ハウジング D15、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 52 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準
製品の詳細
| ハウジングタイプ | パネル取付け用ハウジング |
| 製品シリーズ | HC-STA-D |
| アプリケーション | 標準 |
| タイプ | D15 |
| ケーブル引込み口の数 | 2 |
| ネジ接続の種類 | 2x M20 |
| 保護カバー | あり |
| ケーブル引込口 | サイド |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 51 mm |
| 高さ | 52 mm |
| 長さ | 80 mm |
| 穴径 | 4.5 mm |
| UL 94難燃性クラス | V0 (嵌合ロック) |
| V0 (保護カバー) | |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | コーティングなし |
| 保護カバー材質 | PC |
| ロッキングラッチ材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 2x M20 |
| ロッキングタイプ | ラッチ |
| 締付けトルク | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (表面取付けハウジングのM4取付けねじ用) |
| 組立てに関する注意事項 | 1箇所の開口部はプラスチック製フィルプラグでシールされておりドライバで開けることができます。 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 (ロックされた保護カバー付き) |
| IP67 (接続時) | |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1424369 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7APE |
| GTIN | 4055626371108 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 195.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 195.8 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411189
-
G-INS-M20-M68N-SNES-S - ケーブルグランド 1424543
-
A-INSP-M20-65N-P-BK - ねじプラグ 1415206
-
HC-M-BS-M20 - ねじプラグ 1645846
-
HC-M-D15-MF-HB - モジュールキャリアフレーム 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - 保護カバー 1414673
-
HC-D15-SL-PLBK - ハウジングブラケット 1414667
-
WP-G HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240940
-
WP-G PP HF M20 - コンジットアダプタ 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - コンジットアダプタ 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - コンジットアダプタ 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - コンジットアダプタ 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - コンジットアダプタ 3241061