HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL
-
ハウジング
1424345
スリーブハウジング D15、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x M20、 高さ: 56 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
スリーブハウジング D15、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x M20、 高さ: 56 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準