HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-EL/.../... - ハウジング
1372639

パネル取付け用ハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x Pg21、 高さ: 68 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 粉体塗装の色を選択可能

製品の詳細








互換性のある製品