cULus認証済み
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 10 A | - 14 | ||
コンタクトインサートモジュール、極数: 42、 電源コンタクト: 0、 制御用コンタクト: 42、 ピン、 圧着端子接続式、 150 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 信号
| 概要 | HEAVYCONハウジングタイプB6 - B48用、モジュールキャリアフレームHC-M-B...MF-...が必要、圧着コンタクトCK1,6-ED...、圧着コンタクトは別注 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 配列のずれによるチップの衝突を防ぐために、ガイドピン(HC-CST)とソケット(HC-CBU)の使用が推奨されています。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-42 |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 42 |
| 接続プロファイル | 42 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 42 |
| モジュールスロット数 | 2 |
| パワーコンタクトの数 | 0 |
| コントロールコンタクトの数 | 42 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 芯線むき長 | 8 mm (2.5 mm²で6 mm) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 33.9 mm |
| 高さ | 34 mm |
| 長さ | 29.3 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 1.6 mm |
| 定格電圧(III/3) | 150 V |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 定格電流 | 10 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1450698 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.4 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.339 kg CO2e |