UL 認証
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 12 | ||
UL 認証
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
コンタクトインサートモジュール、極数: 6、 電源コンタクト: 6、 制御用コンタクト: 0、 ピン、 圧着端子接続式、 500 V、16 A、 0.14 mm2 ... 4 mm2、 アプリケーション: 電源
| 概要 | HEAVYCONハウジングタイプB6 - B48用、モジュールキャリアフレームHC-M-B...MF-...が必要、圧着コンタクトCK2,5-ED... コンタクトは別注 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-06 |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 6 |
| 接続プロファイル | 6 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 6 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 6 |
| コントロールコンタクトの数 | 0 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 12 |
| 芯線むき長 | 7.5 mm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 34 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 52 mm |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 定格電圧(III/2)コンタクト | 830 V |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| SCCR | 5 kA (UL 2237) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 製品寿命試験グループ | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-2:2003-05 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-9-1:2010-03 | |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 本来の用途に支障をきたすような損傷はありません。 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 7.3 kV |
| 商用周波耐電圧 | 3.31 kV |
| サイクル数 | 500 |
| 温度上昇 | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 要件 | 指定された上限温度を超えてはなりません。 |
| 上限温度 | 125 °C |
| 環境試験グループ | |
| 仕様 | IEC 61984:2008-10 |
| IEC 60512-11-10:2002-02 | |
| IEC 60512-11-9:2002-02 | |
| IEC 60512-11-7:2003-05 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 7.3 kV |
| 商用周波耐電圧 | 3.31 kV |
| 冷却ストレス | -40 °C/2 h |
| 熱ストレス | 125 °C/168 h |
| 腐食負荷 | 0.2 dm3 SO2 / 40 °C 3 °C / 24 h / 2サイクル |
| 衝撃 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 加速 | 30g |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 振動、広帯域ノイズ | |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 接触抵抗の増加は、基準値の50%以下、または5 mΩ下でなければなりません。より大きい方の値が適用されます。 |
| 要件、目視検査 | 本来の用途に支障をきたすような損傷はありません。 |
| 試験期間 | 1軸あたり5時間 |
| 最低周波数 | 5 Hz |
| 最高周波数 | 150 Hz |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| カテゴリ | 1 |
| クラス | B |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 寸法検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 要件 | すべての個別部品は、現行のリビジョン状態で承認されています。 |
| マーキングの耐久性 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 要件 | 試験終了後も、印字内容が読み取れるようにしてください。 |
| 極性とコーディング | |
| 仕様 | IEC 61984:2008-10 |
| 要件 | 通常の機能を損なうような損傷はありません。 コネクタは、正しい位置と組合せの場合にのみ、差し込むことができるようにしなければなりません。設計においては、不整合が生じないようにしなければなりません。極性により、誤った電気的接触を防ぐことができます。 |
| 試験荷重 | 140 N |
| インサート内のコンタクト保持 | |
| 仕様 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 要件 | 機能に影響を及ぼすような軸方向のずれが生じてはなりません。 |
| 感電保護 | |
| 仕様 | IEC 61984:2008-10 |
| 要件 | 非封入式コネクタ: 通電中の部品には絶対に触れてはいけません。 封入式コネクタ: 通電部品とテストフィンガーとの間には、要求される空間距離と沿面距離を確保しなする必要があります。 |
| 試験荷重 | 20 N |
| アイテム番号 | 1414366 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4055626025094 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.196 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 12 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.055 kg CO2e |