HC-M-02-EMC-M
-
コンタクトインサートモジュール
1417374
コンタクトインサートモジュール、極数: 2、 ピン、 圧着端子接続式、 48 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: データ/シグナル、 2つのEMCコネクタ(ピン)使用、極数:1、4、8
コンタクトインサートモジュール、極数: 2、 ピン、 圧着端子接続式、 48 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: データ/シグナル、 2つのEMCコネクタ(ピン)使用、極数:1、4、8