ヘビーデューティコネクタ
HC-M-ADP-EMC - アダプタ
HC-M-ADP-EMC
-
アダプタ
1420486
アダプタ、 アプリケーション: シールドアダプタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタ
アプリケーション
シールドアダプタ
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1420486
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
1個あたりの重量(梱包を含む)
20.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
20.7 g
関税率
85389099
生産国
AT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ