HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM20-PLR-BK
-
ハウジング
1421465
パネル取付け用ハウジング D15、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 52 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準、 縮小アダプタ2台を含む
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フレキシブルケーブル挿入方向、側面またはストレート
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い