HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - プラグコネクタセット
1408794

EVOコネクタセット、B24シリーズ、プラスチック製ハウジング、構成内容はスリーブハウジング、パネル取付けベース、プッシュインコンタクトインサート:1407735、1407736、1407660、1407656、1407671

製品の詳細










互換性のある製品



特長

金属仕様よりも低コスト
マーキングオプションで20 mmx9のマーキングラベルを使用
軽量
結露リスクが低い