HC-EVO-B16-SHWD-2SSM32-PLRBK - ハウジング
1421365

パネル取付け用ハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M32、 高さ: 84 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準、 縮小アダプタ2台を含む

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フレキシブルケーブル挿入方向、側面またはストレート
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い