HC-DD72-I-CT-M-144 - コンタクトインサート
1584088

コンタクトインサート、極数: 72+PE、 サイズ: B16、 ピン、 圧着端子接続式、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 信号

製品の詳細









互換性のある製品



特長

鉄道車両で使用、要求セットR22、R23、R24のDIN EN 45545-2に適合、防爆レベルHL1、HL2、HL3。
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)