HC-D 25-I-CT-M - コンタクトインサート
1584392

コンタクトインサート、極数: 25+PE、 サイズ: D25、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2

製品の詳細









互換性のある製品

特長

鉄道車両で使用、要求セットR22、R23、R24のDIN EN 45545-2に適合、防爆レベルHL1、HL2、HL3。
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)