HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - ハウジング
1078596

パネル取付け用ハウジング COM、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x M25、 高さ: 37.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準

製品の詳細









特長

電磁干渉発生時は良好にシールド

よくある質問


なぜHEAVYCONコネクタハウジングには粉体塗装が施されていないのですか。

HEAVYCON製品ラインアップの無塗装アルミニウム製ハウジングは、標準アプリケーションとEMCアプリケーションの両方に適しています。導電性のシールと表面により、「EMC対応」であり、EMCケーブルグランドとの組み合わせで優れたシールド特性を発揮します。このため、特に電磁気的に厳しい環境に適しています。



FAQを表示