コンタクトインサート 取付けねじ4点を含む
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL
-
コンタクトインサート
1463388
コンタクトインサート、極数: 4+2+PE、 サイズ: COM、 電源コンタクト: 4、 制御用コンタクト: 2、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 400 V、40 A、 1.5 mm2 ... 10 mm2、 アプリケーション: パワー/シグナル、 プラスチック製ケースにのみ適合
製品の詳細
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 圧着コンタクトCK4.0-ED.. (電源回路)、CK1.6-ED...(制御回路) |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| プラスチック製ハウジングでのみ使用可能 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-COM |
| アプリケーション | パワー/シグナル |
| タイプ | COM |
| 極数 | 6 |
| 接続プロファイル | 4+2+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 4 (電源コンタクト) |
| 11 - 12 (制御用コンタクト) | |
| 極当りの結線数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 4 |
| コントロールコンタクトの数 | 2 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 26.3 mm |
| 高さ | 52.3 mm |
| 長さ | 45.5 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 (電源コンタクト) |
| 圧着端子接続式 (制御用コンタクト) | |
| 圧着端子接続式 (PEコンタクト) | |
| 極当りの結線数 | 1 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 10 mm² (電源コンタクト) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (制御用コンタクト) | |
| 電線断面積AWG | 16 ... 8 (電源コンタクト) |
| 26 ... 14 (制御用コンタクト) | |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) |
| 芯線むき長 | 9 mm (1.5 mm² ... 2.5 mm²用) |
| 9.6 mm (電源4~6 mm²) | |
| 16 mm (10 mm²電源回路) | |
| 6 mm (信号2.5 mm²) | |
| 定格電圧(III/3) | 400 V (位相-接地電源コンタクト) |
| 690 V (位相-位相電源コンタクト) | |
| 250 V (制御用コンタクト) | |
| パワーコンタクトの定格電圧 | 400/690 V |
| 250 | |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (位相-位相電源コンタクト) |
| 4 kV (制御用コンタクト) | |
| 定格電流 | 40 A (電源コンタクト) |
| 10 A (制御用コンタクト) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 接点表面の材質、パワーコンタクト | Ag |
| 接点表面の材質、制御コンタクト | Ag (またはAu) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1463388 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABH |
| GTIN | 4063151855901 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) |
互換性のある製品
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663255
-
CK1,6-ED-ST-POF - ピンコンタクト 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 圧着コンタクト 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663381
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 圧着コンタクト 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674927
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004382
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AU - 圧着コンタクト 1904650
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AU - 圧着コンタクト 1904652
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 圧着コンタクト 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 圧着コンタクト 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 圧着コンタクト 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 圧着コンタクト 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 圧着コンタクト 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 圧着コンタクト 1274091
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL - コンタクトインサート 1459657
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - デジタル表示付き圧着ペンチ 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - 圧着ペンチ 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - 圧着ペンチ 1212113
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)