DNV
認証ID: TAE000037SCSA
認証ID: 013631_0_000| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13.5 A | - 12 | ||
UL 認証
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 12 | ||
コンタクトインサート、極数: 46+PE、 サイズ: B24、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13.5 A | - 12 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 12 | ||