cULus認証済み
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 14 |
コンタクトインサート、極数: 24+2 PE、 サイズ: B24、 極当りの結線数: 1、 メス、 プッシュイン接続、 500 V、16 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源、 工具不要のClick-in取付け
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 14 |