HC-B06-I-PT-CI-M - コンタクトインサート
1350025

コンタクトインサート、極数: 6+2 PE、 サイズ: B6、 極当りの結線数: 1、 ピン、 プッシュイン接続、 500 V、16 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源、 工具不要のClick-in取付け

製品の詳細









互換性のある製品



特長

大幅な時間節約と取扱いの向上:Push-in式接続と革新的なClick-inラッチによる、一貫して工具不要の設置と取付け
Push-in式接続テクノロジによる、PE接続の工具不要の設置と取付け
他の接続テクノロジと比較して最短の設置時間
特にスペースが狭い場合でもすばやく簡単に配線可能
安全な設置:コネクタケース内のコンタクトインサートは聴覚と触覚でラッチを確認可能
確実な接続:Click-inコンタクトインサートは、ケースにラッチして耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)の接続を実現
簡単な統合:Click-inコンタクトインサートはHEAVYCON STANDARDおよびEVOシリーズのすべてのプラスチック製および金属製のケースに収納可能
ロボットによる自動配線が可能
色分けされたアクチュエータによる、安全な配線と操作
プラスチック製部品でコスト効率が良い高速コーディング
2 mmのテストプラグをテスト接続
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)