HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA
-
ハウジング
1604379
厳しい環境要求事項に対応するためのHEAVYCON ADVANCE、スリーブハウジングB10、バヨネット式、高さ100 mm、1x M32ネジ付き、側面ケーブル挿入口
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| アプリケーション | 厳しい環境条件 |
| タイプ | B10 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| シールド用 | なし |
| ケーブル引込口 | サイド |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 57 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 長さ | 105 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 35 mm |
| 組立カットアウト長さ | 65 mm |
| シーリング材 | ヴァイトン |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、黒 |
| ロッキングラッチ材質 | 高品質スチール、ハンドル:PA-GF |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| ロッキングタイプ | ねじ |
| 組立てに関する注意事項 | 斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電気的に十分に接触させる必要があります。 |
| アイテム番号 | 1604379 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948054 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 355.18 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 355.18 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-B-BF-SET - パネル取付けフランジ 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - 保護カバー 1411504
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - ケーブルグランド 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - ケーブルグランド 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - ケーブルグランド 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - 縮小アダプタ 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 拡張アダプタ 1647682
-
HC-M-BS-M32 - ねじプラグ 1645862