コンタクトインサート
QUICKON接続式でケーブルはドライバーをただ1度回転させるだけで簡単に接続します。ケーブルは始めの剥き線処理が不要です。接続時間が60%以上節約されます。
HC-B 10-ESTQ-2,5
-
コンタクトインサート
1605624
コンタクトインサート、極数: 10+PE、 サイズ: B10、 極当りの結線数: 1、 ピン、 QUICKON接続、 500 V、16 A、 0.34 mm2 ... 2.5 mm2
製品の詳細
CSA
認証ID: 013631_6233_01cUL認証済み
認証ID: E118976UL 認証
認証ID: E118976互換性のある製品
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)