HC-28S1N1280DU
-
ケーブルコネクタ
1590432
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、M27、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、極数: 28、接続方式: ソルダーカップ、シリーズ: HC、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です