HC-26P1N122300 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1590276

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、M27、極数: 26、コンタクトタイプ: ピン、平型ガスケット、シールド対応: あり、極数: 26、接続方式: ソルダーカップ、シリーズ: HC、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品