電子機器用工具
MICROFOX製品ラインアップの電子機器用工具は、エレクトロニクスと電子機械エンジニアリングのあらゆるタスク向けのペンチを提供します。洗練され正確な電子機器用工具は、プリント基板用部品など、手の届きにくいエリアでの作業に理想的です。繊細な電子部品を保護するため、特殊ハンドルのESD仕様を推奨します。
これらの製品に関する追加情報について質問してください。
特長
- ESD仕様により電子部品を保護
- 精度が非常に高い:製造時の誤差が低い
- 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
電子ペンチESD
電子工具で帯電保護
非常にデリケートな電子コンポーネントを静電気放電(ESD)から保護します。電子ペンチESDの特殊グリップは導電性プラスチック製です。静電気エネルギーを緩やかに制御しながら放電します。