DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 14 - 1/0 | ||||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63048cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||
| E | ||||
| 14 - 2 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40020167| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 A | 1.5 - 35 | |||
ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048UIECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0027UCCC
認証ID: 2020322313000622UKCA-EX
認証ID: DEKRA 21UKEX0304UEAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||