STS 4-TWIN-PE - アース端子台
3031678

アース端子台、 接続数: 3、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

貫通端子台と同じ形状とピッチ
DINレールにスナップ止めするだけでメカニカルエラーや電気的なエラーなしで接続
IEC 60947-7-2のすべての要件に適合