G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK
-
ケーブルグランド
1415191
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 13 mm ... 21 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: 漆黒、 外付けストレンリリーフあり
製品の詳細
互換性のある製品
特長
グローワイヤー試験:750°C
耐候性シーリング材
ハロゲンフリー