ケーブルグランド、外装ケーブル(SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)用
G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S
-
ケーブルグランド
1411088
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 9.5 mm ... 15.9 mm、 シールド: あり、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 銀色
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx SIR 13.0025XATEX
認証ID: CML 18ATEX1323XATEX
認証ID: CML 18ATEX4315X互換性のある製品
特長
ねじ式接続の取付け位置のスペースが限られている場合は、動く余地がある場所に外装を取付けることができます。それにより、ねじ式接続の固定位置で、限られたスペース条件でも最終的な組立てを容易に完了できます。
外装はPEコーンから接続
耐候性シーリング材