ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20)
-
ヒューズ端子台
3025600
ネジキャップ付きヒューズカートリッジ用スプリング式ヒューズ端子台、電線断面積: 0.5~6 mm2、幅: 12 mm、色:黒
製品の詳細
製品ライン | ヒューズ端子台 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
ヒューズタイプ | ガラス / セラミック / ... |
定格サージ電圧 | 6 kV |
ヒューズ | G / 5 x 20 |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 6 mm² |
1段 | |
剥き線長さ | 12 mm |
準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
断面積AWG | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 6 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
定格電流 | 10 A (断路端子台として使用した場合。 ヒューズ併用時の電流は使用するヒューズによって異なります。) |
最大負荷電流 | 10 A (断路端子台として使用した場合。 ヒューズ併用時の電流は使用するヒューズによって異なります。) |
定格電圧 | 800 V (断路端子台として使用した場合。ヒューズ併用時の電圧は使用するLED表示によって異なる。) |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
幅 | 12 mm |
色 | 黒 |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 3025600 |
梱包単位 | 25 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2135 |
GTIN | 4017918154707 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 36.576 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 36.576 g |
関税率 | 85369095 |
生産国 | PL |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBI 2-12 - 固定ブリッジ 0200075
-
TS-KK 3 - 絶縁プレート 2770215
-
SZF 2-0,8X4,0 - ドライバ 1204520
-
FUSE CAP (5X20)-DREHSI - ヒューズソケット 1006736
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808781
-
ZBF 8 CUS - クイックマーカー、平面式 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808804
-
UC-TMF 8 - 端子台マーキング 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0824654
-
UCT-TMF 8 - 端子台マーキング 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0829672
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413