CSA
認証ID: 13631UL 認証
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| 下段 | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| 下段 | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| 上段 | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| 下段 | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |