UK 10,3-HESI N 3POL
-
ヒューズソケット
3048496
ヒューズソケット、 ヒューズタイプ: セラミック、 ヒューズタイプ: 10.3 x 38 mm、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 32 A、 極数: 3、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 1 mm2- 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
製品の詳細
| 極数 | 3 |
| 接続数 | 6 |
| 行の数 | 3 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ヒューズタイプ | セラミック |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| ヒューズ | 10.3 x 38 mm |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 2 Nm |
| 剥き線長さ | 15 mm |
| 内部シリンダゲージ | B6 |
| A7 | |
| 準拠規格 | IEC 60947-1 / -3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 18 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 1 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 18 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A (電流と電圧はヒューズにより異なる) |
| 最大負荷電流 | 32 A (電流と電圧はヒューズにより異なる) |
| 定格電圧 | 690 V AC (電流と電圧はヒューズにより異なる) |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 幅 | 52.7 mm |
| 高さ | 79.3 mm |
| 奥行き | 61.1 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 64 mm |
| NS 35/15の奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | III |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 準拠規格 | IEC 60947-1 / -3 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3048496 |
| 梱包単位 | 4 pc |
| 最低注文数 | 4 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1234 |
| GTIN | 4046356056069 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 139.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 184.3 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | FR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
EMLP (13X9)R - ラベル 0819453
-
BMKL 12X12 WH - ラベルシート、A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - 接続ピン 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - ドライバ 1212587
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
特長
ヒューズリンク10 x 38対応、IEC 60269-2準拠
最大690 V ACのヒューズ用ヒューズソケット
ブリッジが簡単
3極のブロック仕様