UL Listed
認証ID: FILE E 353282| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
CSA
認証ID: 274201| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: gG / gPV / 10.3 x 85、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 32 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 2.5 mm2- 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||