RESY+ - ファンクションブロック
2400295

ファンクションブロックライブラリを含むResy+ フエニックス・コンタクトの制御テクノロジは、IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU、および ODP (Open Data Port)などの遠隔制御プロトコルを補完します。Resy+は水道管理、ガス、セクタ、エネルギー産業などで使用します。ファンクションブロックはダウンロードできます。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細







特長

Ethernetとシリアルインターフェースを通じてすべての分散プラントをイベント指向で安全に低コストモニタリング
標準プロトコルで遠隔制御ステーションを既存のネットワークに組込み、例:IEC 60870-5-101/104、ODP、SMS、SEAB1など
プログラマブルロジックコントローラで長距離でも確実に通信
産業用ワイヤレス、モバイルネットワーク、固定ネットワーク、およびイーサネット経由で多様性に優れるデータ伝送
モジュール性の高いステーション設計と異なる伝送経路の自由な組合せで関連システムの構造への適切な組込みが可能