ILC 171 ETH 2TXは、Inline I/O機器用の信頼性の高いコンパクトコントローラです。このコントローラは、直接配列可能なInline I/Oモジュールを使用し、Modbus/TCPまたはPROFINETなどのイーサネットベースのプロトコルを数多くサポートすることが特長です。
ILC 171 ETH 2TX
-
コントローラ
2700975
Inline ControllerにはPROFINETおよびModbus/TCP経由で通信するオプションがあります。PC Worx ExpressまたはPC Worx(IEC 61131-3)でプログラミングします。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Inline-Controller |
| タイプ | モジュラー |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| プロセッサ | AlteraNios® II 64 MHz |
| クロック周波数 | 64 MHz |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 512 kByte |
| 保持属性付きデータストレージ | 48 kByte (NVRAM) |
| データストレージ | 512 kByte |
| データブロックの数 | データストレージにより異なる |
| 制御タスクの数 | 8 |
| システム制限 コントローラ | |
| プロセスデータの数 (INTERBUS入力/出力データ) | 最大 4096 ビット (INTERBUS) |
| プロセスデータの数 (Modbus/TCPクライアント) | 最大 32768 ビット (内蔵のModbus/TCP Client) |
| サポートされるデバイスの数 (INTERBUS) | 最大 128 |
| Modbus/TCPクライアント数 | 最大 16 FW 4.42以降 |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 (INTERBUS) | 最大 63 (電流消費を監視) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 24 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 最大 3 |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINET装置 |
| 仕様 | 2.2 |
| スロット数 | 1 |
| Device ID | 007Ahex / 122dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | なし |
| セーフティ機能 | なし |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 512 バイト |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 対応するプログラミング言語 | インストラクションリスト(IL) |
| シンボリックフローチャート(SFC) | |
| ラダーダイアグラム(LD) | |
| ファンクションブロックダイアグラム(FBD) | |
| ストラクチャードテキスト(ST) | |
| システム要求 | |
| コンフィギュレーションツール | Config+バージョン1.01以上 |
| 診断ツール | DIAG+ |
| ランタイムシステム | eCLR |
| アプリケーションインターフェース | OPC |
| 通信媒体 | 銅 |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| リアルタイムクロックの説明 | 8.5秒/日 統合(充電式バッテリ) |
| 予備電力 | 最大 240 h (25 °C時) |
| 電位: 24 V電源UILC | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 消費電流 | 80 mA (I/O端子台非接続) |
| 電位: 7.5 V通信パワーUL(極ジャンパ) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 0.8 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 24 Vアナログ電源UANA(極ジャンパ) | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 24 V電源UM | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A DC |
| 6 mA (センサなし) | |
| 電位: 24 Vセグメント電源US | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A DC |
| 10 mA (アクチュエータなし) | |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 NPN/PNP |
| 入力数 | 8 |
| 導体の長さ | 最大 30 m |
| 接続方法 | インライン電位分配 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 入力電圧範囲 | -0.5 V ... 30 V |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -0.5 V ... 5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V ... 30 V |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 7 mA |
| 最大 15 mA | |
| 入力フィルタ時間 | 通常 5 ms (信号変更01) |
| 通常 5 ms (信号変更10) | |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 4 |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| モジュール/端子台あたり最大出力定格電流 | 2 A |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| Webサーバ | はい |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| チャネル数 | 2 |
| INTERBUSローカルバス(マスター) | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (切替え可能) |
| パラメータ化/操作/診断 | |
| バスシステム | RS-232 |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | 6極MINI DINソケット(PS/2) |
| 通信速度 | max. 115,2 kBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| チャネル数 | 1 |
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 衝撃 | 25g、IEC 60068-2-27の基準1に準拠 |
| 振動(動作) | 5g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 機能を危険にさらすガスへの耐性、DIN 40046-36、DIN 40046-37に準拠 | 二酸化硫黄(SO2)10 ±0.3 ppm(試験期間:10日間)、硫化水素(H2S)1 ±0.3 ppm(試験期間:4日間)、どちらも25°C、湿度75% |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)IEC 61000-4-2 基準B、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)IEC 61000-4-4 基準A、全インターフェース±1 kV基準B、全インターフェース±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ)IEC 61000-4-5 基準B;DC電源±0.5 kV/±1.0 kV (対称/非対称);フィールドバスケーブルシールド:±1.0 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導妨害IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4準拠のノイズ輻射試験 タイプ A |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2700975 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665513 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 364 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 350 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 77e23193-f496-482b-9df3-f5490fc8188a |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 26.38 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SD FLASH 512MB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701801
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701190
-
AX OPC SERVER - ドライバとインターフェースソフトウェア 2985945
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402686
特長
メモリはプラグインSDカードで最大2 GBまで拡張可能
PC WORX EXPRESSで自由にプログラミング(IEC 61131-3)
INTERBUSマスタ一式(I/Oポイント4096 箇所)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
FTPとHTML5 Webサーバを組込み
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど