Axioline I/Oデバイス用モジュール小規模コントローラAXC 1050は高速、堅牢、簡単で、厳しい産業環境で常に最高の性能を実現し、簡単に取り付けて使用することを目的に設計されています。
AXC 1050
-
コントローラ
2700988
Axioline I/Oの開ループ制御を直接行うAxiocontrolです。Ethernetインターフェース2点とプログラミング機能がありIEC 61131-3に準拠しています。コネクタプラグとマーキングエリアが含まれています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Axiocontrol |
| タイプ | モジュラー |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| OS | embOS |
| プロセッサ | AlteraNios® II、 1x 100 MHz |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 2 Mbyte |
| 保持属性付きデータストレージ | 48 kByte (NVRAM) |
| データストレージ | 2 Mbyte |
| サイクルタイム | 1 ms (周期的タスクの場合) |
| 制御タスクの数 | 8 |
| 制御タスクの数 | 8 |
| システム制限 コントローラ | |
| プロセスデータの数 (Axioline入力/出力データ) | 最大 8192 ビット (ステーションごと) |
| プロセスデータの数 (Axioline入力データ) | 最大 4096 ビット (Axioline Fローカルバス(入力側)) |
| プロセスデータの数 (Axioline出力データ) | 最大 4096 ビット (Axioline Fローカルバス(出力側)) |
| プロセスデータの数 | 最大 32768 ビット (内蔵のModbus/TCP Client) |
| サポートされるデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (電流消費を監視) |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINETコントローラ、PROFINETデバイス |
| 仕様 | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| サポート対象機能 (PROFINET-Controller) | MRP |
| サポート対象機能 (PROFINET-Device) | MRP |
| 更新速度 | 最小 32 ms (16台) |
| 最小 32 ms (8台の機器) | |
| 最小 16 ms (4台の機器) | |
| 最小 8 ms (2 台の機器) | |
| 最小 4 ms (第1機器) | |
| サポートされるデバイスの数 (PROFINET-Controller) | 最大 16 (PROFINETコントローラで) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | はい |
| 冗長機能に関する注意事項 | 対応するシステム冗長が可能 |
| セーフティ機能 | なし |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 1482 バイト |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 対応するプログラミング言語 | インストラクションリスト(IL) |
| シンボリックフローチャート(SFC) | |
| ラダーダイアグラム(LD) | |
| ファンクションブロックダイアグラム(FBD) | |
| ストラクチャードテキスト(ST) | |
| システム要求 | |
| コンフィギュレーションツール | Config+バージョン1.01以上 |
| 診断ツール | DIAG+ |
| ランタイムシステム | eCLR |
| アプリケーションインターフェース | OPC |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.2 W |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| リアルタイムクロックの説明 | 1.73秒/日=20 ppm、25°C時 |
| 予備電力 | 240 h |
| 電位 | |
| 保護回路 | 供給電圧のサージ保護; 電子的 |
| 電源電圧の極性反転保護; 電子的 | |
| 電位: 通信パワーULフィードイン(Axioline FローカルバスUBusの電源はULから生成されます) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 650 mA (2 A(I/OのUBusおよびUL = 24 V時)) |
| 消費電流 | 通常 100 mA (I/Oなし、UL = 24 V) |
| 電力消費 | 最大 13.2 W (UBus、UL=24 V時に2.0 A) |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 電源ユニット | 2 A |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| Webサーバ | はい |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (半二重または全二重(自動検出)) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| チャネル数 | 2 |
| サービス | |
| バスシステム | USB |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Micro USBタイプB |
| 通信速度 | max. 115,2 kBit/s |
| チャネル数 | 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 74 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C 海抜2000 mまで |
| -25 °C ... 55 °C 海抜3000 mまで | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠、結露なし、結氷なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠、結露なし、結氷なし) |
| 衝撃(動作時) | 10g (耐衝突試験(DIN EN 60068-2-27準拠)) |
| 振動(動作) | 5g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 認定 | E238705 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)IEC 61000-4-2 基準B、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)IEC 61000-4-4 基準 B、±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ)IEC 61000-4-5 基準B;DC電源±0.5 kV/±1.0 kV (対称/非対称);フィールドバスケーブルシールド:±1.0 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導妨害IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN IEC 61000-6-3準拠のノイズ輻射試験 クラス B |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2700988 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 234.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 244 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
互換性のある製品
-
AX OPC SERVER - ドライバとインターフェースソフトウェア 2985945
-
SD FLASH 512MB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701801
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 接続ケーブル 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - プログラミングソフトウェア 2985275
-
PC WORX PRO LIC - プログラミングソフトウェア 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402686
-
AXL F BS BK - バスコネクタ 2701422
-
AXL CN S/UL - コネクタ 2701421
特長
最大16台の機器および/またはPROFINET機器の機能向けのPROFINETコントローラ
メモリはプラグインSDカードで最大2 GBまで拡張可能
PC WORX EXPRESSで自由にプログラミング(IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
FTPとHTML5 Webサーバを組込み
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど