UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 前面プレート
2200926

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 幅: 71.8 mm、 長さ: 61.3 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-..COVER PA..に推奨

製品の詳細








互換性のある製品


特長

アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護